8072775 DACS-20-A-R3-S

Expand Table
PL
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
LOD Level
LODLEVEL
Ochrona przeciwkorozyjna
KOR
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [mm]
L9 [mm]
L10 [mm]
Średnica
B [mm]
Średnica
B1 [mm]
MM [mm]
TG [mm]
E [mm]
Gwint
EE [mm]
E1 [mm]
E2 [mm]
VD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
8072770
DACS-16-A-S
High
-
191.000
186.000
29.000
116.000
6.500
22.000
8.000
49.400
18.000
35.000
35.500
16.000
38.000
54.000
G1/8
74.100
15.000
5.000
8072774
DACS-16-A-R3-S
High
R3
191.000
186.000
29.000
116.000
6.500
22.000
8.000
49.400
18.000
35.000
35.500
16.000
38.000
54.000
G1/8
74.100
15.000
5.000
8072771
DACS-20-A-S
High
-
215.000
210.000
38.400
122.500
6.500
29.000
9.000
53.600
19.000
45.000
45.500
20.000
56.500
78.000
G1/8
98.100
15.000
5.000
8072775
DACS-20-A-R3-S
High
R3
215.000
210.000
38.400
122.500
6.500
29.000
9.000
53.600
19.000
45.000
45.500
20.000
56.500
78.000
G1/8
98.100
15.000
5.000
8072772
DACS-25-A-S
High
-
260.000
255.000
47.100
148.500
8.000
38.500
12.000
65.300
21.500
55.000
55.500
25.000
89.000
124.000
G3/8
152.100
22.000
5.000
8072776
DACS-25-A-R3-S
High
R3
260.000
255.000
47.100
148.500
8.000
38.500
12.000
65.300
21.500
55.000
55.500
25.000
89.000
124.000
G3/8
152.100
22.000
5.000
8072773
DACS-40-A-S
High
-
305.000
298.000
67.200
143.500
8.000
61.500
16.000
95.500
35.500
65.000
65.500
40.000
140.000
195.000
G3/8
222.600
22.000
7.000
8072777
DACS-40-A-R3-S
High
R3
305.000
298.000
67.200
143.500
8.000
61.500
16.000
95.500
35.500
65.000
65.500
40.000
140.000
195.000
G3/8
222.600
22.000
7.000
Pokaż skompresowany wyświetlacz (8 konfigurowalny produkt)
kolejny numer8072775
ShorttextHamulec
Ostatnia aktualizacja22.08.2023 14:54:38
Urządzenie