Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Adaptor ICS to Flex - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Adaptor ICS to Flex - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adaptor_ICS-Flex 180/-/0,5/316/BA/ICS25
Vertical Mode
Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
111031
5035944174581
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 130/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
155
200
316
BA
0.71
111281
5035944174598
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 150/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
155
200
316
BA
0.80
111535
5035944174604
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 180/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
155
200
316
BA
0.95
111743
5035944174611
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 200/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
155
200
316
BA
1.04
112043
5035944174628
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 230/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
155
200
316
BA
1.19
112255
5035944174635
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 250/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
155
200
316
BA
1.28
112770
5035944174642
ICS25
Adaptor_ICS-Flex 300/-/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
155
200
316
BA
1.51
Pokaż skompresowany wyświetlacz (7 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Adaptor ICS to Flex
kolejny numer
111535
Shorttext
ICS 25
Ostatnia aktualizacja
14.11.2025 10:17:07
Urządzenie
słowa kluczowe
Adaptor
Flex
Stainless steel
system
Klasyfikacje
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Dwuścienny przewód spalinowy (element budowlany)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model