Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 90° with branch 80mm - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 90° with branch 80mm - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Vertical Mode
Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D1 [mm]
W1 [°]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
120548
4037494499962
ICS25
Tee_br.80 80/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
80
130
285
124
150
80
90
330
316
BA
1.85
113423
4037494498316
ICS25
Tee_br.80 100/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
100
150
285
124
150
80
90
330
316
BA
1.91
114303
4037494498323
ICS25
Tee_br.80 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
285
124
150
80
90
330
316
BA
2.07
114612
4037494498330
ICS25
Tee_br.80 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
285
124
150
80
90
330
316
BA
2.31
115108
4037494498347
ICS25
Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
285
124
150
80
90
330
316
BA
2.65
115417
4037494498354
ICS25
Tee_br.80 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
285
124
150
80
90
330
316
BA
2.90
115866
4037494498361
ICS25
Tee_br.80 230/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
285
124
150
80
90
330
316
BA
3.22
116156
4037494498378
ICS25
Tee_br.80 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
285
124
150
80
90
330
316
BA
3.51
116679
4037494498385
ICS25
Tee_br.80 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
285
124
150
80
90
330
316
BA
4.12
117063
4037494498392
ICS25
Tee_br.80 350/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
350
400
285
124
150
80
90
330
316
BA
4.69
Pokaż skompresowany wyświetlacz (10 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Tee 90° with branch 80mm
kolejny numer
115108
Shorttext
ICS 25
Ostatnia aktualizacja
14.11.2025 10:17:09
Urządzenie
słowa kluczowe
Stainless steel
Tee
branch
system
Klasyfikacje
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Dwuścienny przewód spalinowy (element budowlany)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model