Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Inspection tee patch - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Inspection tee patch - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspec.Tee_patch 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Vertical Mode
Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Component
COM
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
W1 [°]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
116056
4037494403433
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
455
205
130
90
500
316
BA
3.40
116383
4037494403440
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
205
140
90
500
316
BA
3.83
117184
4037494403457
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
205
155
90
500
316
BA
4.89
117411
4037494403464
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
205
165
90
500
316
BA
5.40
117901
4037494908242
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 230/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
455
205
180
90
500
316
BA
6.42
118174
4037494403471
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
205
190
90
500
316
BA
7.33
118670
4037494403488
ICS25
System elements
Inspec.Tee_patch 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
485
220
215
90
530
316
BA
9.34
Pokaż skompresowany wyświetlacz (7 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Inspection tee patch
kolejny numer
117184
Shorttext
ICS 25
Ostatnia aktualizacja
14.11.2025 10:17:12
Urządzenie
słowa kluczowe
Inspection
Stainless steel
Tee
patch
system
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Dwuścienny przewód spalinowy (element budowlany)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model