Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Stove Starter Pipe with Trap - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Stove Starter Pipe with Trap - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trap_with_Insp. 180/500/0,5/316/BA/ICS25
Vertical Mode
Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
104454
4037494930922
ICS25
Trap_with_Insp. 130/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
499
499
316
BA
3.29
104455
4037494930939
ICS25
Trap_with_Insp. 150/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
499
499
316
BA
3.92
104456
4037494930946
ICS25
Trap_with_Insp. 180/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
499
499
316
BA
4.70
104457
4037494930953
ICS25
Trap_with_Insp. 200/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
499
499
316
BA
5.37
137256
4051921550132
ICS25
Trap_with_Insp. 230/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
499
499
316
BA
5.33
117763
4037494932711
ICS25
Trap_with_Insp. 250/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
499
499
316
BA
6.04
137257
4051921550149
ICS25
Trap_with_Insp. 300/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
499
499
316
BA
6.73
Pokaż skompresowany wyświetlacz (7 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Stove Starter Pipe with Trap
kolejny numer
104456
Shorttext
ICS 25
Ostatnia aktualizacja
14.11.2025 10:17:12
Urządzenie
słowa kluczowe
Pipe
Stainless steel
Starter
Stove
Trap
system
Klasyfikacje
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Dwuścienny przewód spalinowy (element budowlany)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model