Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires à souder (Série 56)
Coudes à souder ISO et métriques
Modèle 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 356112-12195
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
Matière
MAT
D [mm]
R [mm]
E [mm]
POIDS [kg]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
356112-3553
Inox 1.4307
355.6
533
3.0
22.21
356112-4063
Inox 1.4307
406.4
610
3.0
29.05
356112-4573
Inox 1.4307
457.2
686
3.0
36.75
356112-5083
Inox 1.4307
508.0
762
3.0
45.39
356112-6093
Inox 1.4307
609.6
914
3.0
65.40
356112-7114
Inox 1.4307
711.2
1067
4.0
119.00
356112-8124
Inox 1.4307
812.8
1219
4.0
156.00
356112-9144
Inox 1.4307
914.4
1372
4.0
206.00
356112-10164
Inox 1.4307
1016.0
1524
4.0
243.00
356112-11184
Inox 1.4307
1118.0
1667
4.0
368.00
356112-12195
Inox 1.4307
1219.0
1800
5.0
438.00
656112-1316
Inox 1.4404
13.5
20
1.6
0.03
656112-1716
Inox 1.4404
17.2
25
1.6
0.03
656112-172
Inox 1.4404
17.2
25
2.0
0.04
656112-211628
Inox 1.4404
21.3
28
1.6
0.04
656112-211638
Inox 1.4404
21.3
38
1.6
0.04
656112-21228
Inox 1.4404
21.3
28
2.0
0.04
656112-21238
Inox 1.4404
21.3
38
2.0
0.04
656112-2616
Inox 1.4404
26.9
29
1.6
0.05
Pokaż widok skompresowany (76 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5611
kolejny numer
Béné Inox 356112-12195
Shorttext
ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Ostatnia aktualizacja
29.07.2020 08:30:09
Urządzenie
słowa kluczowe
ISO
Industry
Model
Piping
Range
Weld
accessories
bend
elbows
fittings
metric
pipes
stainless steel
valves
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties