Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000090345

Expand Table
PL
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000090345
KEBIHS403020S2N0 AL
Metalowa obudowa, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, nieobrobiony, Płytka kołnierzowa: Nie, Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm + zawias
Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
4064675855491
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer8000090345
ShorttextKEBIHS403020S2N0 AL
Ostatnia aktualizacja23.06.2025 20:17:22
Urządzenie