KGF-N-2505-RH-EE

Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Typ
TYP
Waga
GW [kg]
Kształt
FORM
Ø D1 g6
D1 [mm]
D4
D4 [mm]
D5
D5 [mm]
D6
D6 [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L6
L6 [mm]
L7
L7 [mm]
L8
L8 [mm]
L9
L9 [mm]
L10
L10 [mm]
Otwór smarowania
G
Maksymalny luz osiowy
AXM [mm]
Liczba obwodów nośnych
ANZ
Charakterystyka prędkości
DN
nośność dynamiczna zgodnie z DIN69051 część 4 projekt 1978
C1 [kN]
nośność dynamiczna zgodnie z DIN69051 część 4 projekt 1989
C2 [kN]
obciążenie statyczne
C0 [kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KGF-N-1204-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
11
38
5
8
26
8
4
M 6
0.08
3
37200
4.5
3.5
4
KGF-N-1205-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
35
5
10
26
8
5
M6
0.08
3
39600
-
3.8
5.8
KGF-N-1210-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
30
5
10
26
8
5
M 6
0.08
2
36500
3
2.5
3.6
KGF-N-1605-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
48000
12
9.3
13.1
KGF-N-1616-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
45
-
12
-
8
6
M 6
0.08
4
48000
13
10
16.4
KGF-N-2005-RH-EE
0.25
E
32
45
7.0
55
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
60000
14
10.5
16.6
KGF-N-2020-RH-EE
0.25
S
35
50
7.0
62
4
30
8
10
-
8
5
M 6
0.08
4
90000
12
11.6
18.4
KGF-N-2050-RH-EE
0.40
S
35
50
7.0
62
10
56
8
10
-
8
5
M 6
0.15
5
90000
18
13
24.6
KGF-N-2505-RH-EE
0.35
E
38
50
7.0
62
8
46
-
14
-
8
7
M 6
0.08
3
75000
15
12.3
22.5
KGF-N-3205-RH-EE
0.55
E
45
58
7.0
70
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
86400
24
21.5
49.3
KGF-N-3210-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
81600
44
33.4
54.5
KGF-N-3220-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
15
60
10
12
-
10
6
M 6
0.08
3
96000
34
23.7
47.8
KGF-N-3240-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
14
45
7.5
16
-
10
8
M 6
0.08
4
144000
17
14.9
32.4
KGF-N-3260-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
16
68
10
16
-
8
8
M 6
0.08
5
96000
23
20
49.3
KGF-N-4005-RH-EE
0.80
E
53
68
7.0
80
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
108000
26
23.8
63.1
KGF-N-4010-RH-EE
1.20
E
63
78
9.0
95
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
112000
50
38
69.1
KGF-N-5010-RH-EE
2.00
E
72
90
11.0
110
10
97
-
18
-
8
9
M 8x1
0.08
5
140000
78
68.7
155.8
Pokaż widok skompresowany (19 produktów)
ShorttextKGF-N
Ostatnia aktualizacja16.10.2025 04:40:11
Urządzenie

Klasyfikacje

By Categories

Threaded_Spindle Gwintowane wrzeciona
Bellow Mieszkowe
Drive_Engineering Dysk Engineering
Plant_Design Projekt roślin
Automation Automatyzacja
Drive_Shaft Wału napędu
Gear Narzędzia połowowe
Lifting_Technology Technologia podnoszenia
Linear_Technology Technologia liniowe

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-30-08-92 Śruba pociągowa toczna (prowadnice liniowe, akcesoria)

ECLASS 12.0

23-30-08-92 Śruba pociągowa toczna (prowadnice liniowe, akcesoria)

ECLASS 11.0

23-30-08-92 Śruba pociągowa toczna (prowadnice liniowe, akcesoria)