Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pokrętła radełkowane B.193/30 FP-M8

Expand Table
PL
1/5
Kod
PARTNUMBER
Oznaczenie
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d3
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
H
DIM07 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
szczególy produktu
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2111
B.193/15 FP-M4
15
M4
11.0
11
6
2
10
4
szczególy produktu
2211
B.193/18 FP-M5
18
M5
12.0
13
7
3
10
5
szczególy produktu
2311
B.193/20 FP-M6
22
M6
14.0
15
8
4
11
8
szczególy produktu
2411
B.193/25 FP-M6
26
M6
18.0
19
10
6
15
16
szczególy produktu
2412
B.192/25 FP-M8
26
M8
18.0
19
10
6
15
17
szczególy produktu
2511
B.193/30 FP-M6
31
M6
18.0
24
13
6
15
22
szczególy produktu
2512
B.193/30 FP-M8
31
M8
18.0
24
13
6
15
21
szczególy produktu
2513
B.193/30 FP-M10
31
M10
18.0
24
13
6
15
24
szczególy produktu
2514
B.193/30 FP-M12
31
M12
18.0
24
13
6
15
20
szczególy produktu
2611
B.193/35 FP-M10
36
M10
22.5
27
14
8
15
31
szczególy produktu
2612
B.193/35 FP-M12
36
M12
22.5
27
14
8
15
30
szczególy produktu
2711
B.193/40 FP-M10
40
M10
26.0
29
14
10
15
40
szczególy produktu
2712
B.193/40 FP-M12
40
M12
26.0
29
14
10
15
38
szczególy produktu
2811
B.193/50 FP-M12
50
M12
32.0
36
21
12
21
72
szczególy produktu
Pokaż widok skompresowany (14 produktów)
kolejny numer2512
ShorttextPokrętła radełkowane
Ostatnia aktualizacja03.02.2025 06:45:51
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_FASTENING Fastening
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_CONTROLING Controling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number2512
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-01-02 Uchwyt krzyżowy