Create a simple sketch to find similar parts




| kolejny numer | 8000108853 |
| Shorttext | Metalowa obudowa, Szerokość: 406 mm, Wysokość: 620 mm, Głębokość: 200 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, 4 zawiasy i wkręty M6 o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10 |
| Longtext | Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych. |
| Ostatnia aktualizacja | 13.06.2025 15:59:34 |
| Urządzenie |