Blickle
koła i zestawy kołowe z poliamidu i polipropylenu
854104 - L-PO 100G-FI-FS
Blickle
koła i zestawy kołowe z poliamidu i polipropylenu
854104 - L-PO 100G-FI-FS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
854104
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
L-PO 100G-FI-FS
L_PO_100G_FI_FS
Numer pozycji producenta
MANUID
Krótki opis
DESCSHORT
EAN
Nazwa producenta
MANUNAME
Planowany czas dostawy
DELTIME
Ø koła
RADDURCHM [mm]
Szerokość koła
RADBREITE [mm]
LAGER
Nośność przy 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Wysokość całkowita
HEIGHT [mm]
Rozmiar płyty
PLATTE [mm]
Masa jednostkowa (kg)
WEIGHT [kg]
Materiał powierzchni do biegania
MATERIALLAUFB
Materiał tarczy koła
MATERIALRADK
1
854104
L-PO 100G-FI-FS
4047526377328
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
100
37
łożysko ślizgowe
250
125
100 x 85
0.990
Tworzywo sztuczne
wysokiej jakości poliamid 6
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 854104
kolejny numer
854104
Shorttext
L-PO 100G-FI-FS
Ostatnia aktualizacja
22.05.2025 14:31:19
Urządzenie
słowa kluczowe
koła
kołowe
poliamidu
polipropylenu
zestawy
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Zestaw kołowy skrętny