758288

Expand Table
PL
1/5
LER-POEV 160KA-FI-SG
LER_POEV_160KA_FI_SG
Numer pozycji producenta
MANUID
Krótki opis
DESCSHORT
EAN
Nazwa producenta
MANUNAME
Planowany czas dostawy
DELTIME
Ø koła
RADDURCHM [mm]
Szerokość koła
RADBREITE [mm]
LAGER
Nośność przy 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Wysokość całkowita
HEIGHT [mm]
Rozmiar płyty
PLATTE [mm]
Masa jednostkowa (kg)
WEIGHT [kg]
Materiał powierzchni do biegania
MATERIALLAUFB
1
758288
LER-POEV 160KA-FI-SG
4047526249014
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
50
łożysko kulkowe (CC)
300
195
88
2.168
Gumy
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer758288
ShorttextLER-POEV 160KA-FI-SG
Ostatnia aktualizacja22.05.2025 14:20:39
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Zestaw kołowy skrętny