879833

Expand Table
PL
1/5
LH-PO 175K-FI-FS
LH_PO_175K_FI_FS
Numer pozycji producenta
MANUID
Krótki opis
DESCSHORT
EAN
Nazwa producenta
MANUNAME
Planowany czas dostawy
DELTIME
Ø koła
RADDURCHM [mm]
Szerokość koła
RADBREITE [mm]
LAGER
Nośność przy 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Wysokość całkowita
HEIGHT [mm]
Rozmiar płyty
PLATTE [mm]
Masa jednostkowa (kg)
WEIGHT [kg]
Materiał powierzchni do biegania
MATERIALLAUFB
Materiał tarczy koła
MATERIALRADK
1
879833
LH-PO 175K-FI-FS
4047526287559
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
175
50
łożysko kulkowe
500
220
140 x 110
4.930
Tworzywo sztuczne
wysokiej jakości poliamid 6
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer879833
ShorttextLH-PO 175K-FI-FS
Ostatnia aktualizacja22.05.2025 14:31:22
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Zestaw kołowy skrętny