Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

758837

Expand Table
PL
1/5
LKR-POEV 125R-FI-SB
LKR_POEV_125R_FI_SB
Numer pozycji producenta
MANUID
Krótki opis
DESCSHORT
EAN
Nazwa producenta
MANUNAME
Planowany czas dostawy
DELTIME
Ø koła
RADDURCHM [mm]
Szerokość koła
RADBREITE [mm]
LAGER
Nośność przy 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Wysokość całkowita
HEIGHT [mm]
Rozmiar płyty
PLATTE [mm]
Masa jednostkowa (kg)
WEIGHT [kg]
Materiał powierzchni do biegania
MATERIALLAUFB
1
758837
LKR-POEV 125R-FI-SB
4047526090838
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
125
37
łożysko igiełkowe
250
155
88
1.336
Gumy
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer758837
ShorttextLKR-POEV 125R-FI-SB
LongtextZestaw kołowy skrętny z blachy stalowej, Konstrukcja do dużych obciążeń, z otworem centralnym, z systemem blokującym „stop-fix”, koł o do dużych obciążeń z oponą z elastycznej pełnej gumy „Blickle EasyRoll”, z tarczą koła z poliamidu, niebrudzące, niebieskie

Obudowa:  seria LKR

  • wytrzymała tłoczona blacha stalowa, ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6)
  • podwójne łożysko kulkowe w głowicy skrętnej
  • wytrzymały sworzeń centralny
  • specjalna metoda Blickle dynamicznego dociskania i zawalcowania gwarantuje wyjątkowo mały luz w głowicy skrętnej, łatwobieżność oraz bardzo dużą trwałość

Koło: seria POEV

  • opona: wysokiej jakości elastyczna pełna guma "Blickle EasyRoll", gatunek łatwobieżny, twardość 65 Shore A, kolor niebieski, niebrudząca
  • tarcza koła: wysokiej jakości poliamid 6, odporna na uderzenia, kolor czarny

Inne właściwości:

  • wysoka odporność chemiczna na wiele agresywnych substancji, z wyjątkiem olejów
  • odporność temperaturowa: od -25 °C do +80 °C, krótkotrwale do +100 °C, obniżona nośność powyżej +35 °C
Ostatnia aktualizacja22.05.2025 14:20:40
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number758837
GTIN-Code4047526090838
Description longZestaw kołowy skrętny z blachy stalowej, Konstrukcja do dużych obciążeń, z otworem centralnym, z systemem blokującym „stop-fix”, koł o do dużych obciążeń z oponą z elastycznej pełnej gumy „Blickle EasyRoll”, z tarczą koła z poliamidu, niebrudzące, niebieskie

Obudowa:  seria LKR

  • wytrzymała tłoczona blacha stalowa, ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko, nie zawiera chromu 6 (Cr6)
  • podwójne łożysko kulkowe w głowicy skrętnej
  • wytrzymały sworzeń centralny
  • specjalna metoda Blickle dynamicznego dociskania i zawalcowania gwarantuje wyjątkowo mały luz w głowicy skrętnej, łatwobieżność oraz bardzo dużą trwałość

Koło: seria POEV

  • opona: wysokiej jakości elastyczna pełna guma "Blickle EasyRoll", gatunek łatwobieżny, twardość 65 Shore A, kolor niebieski, niebrudząca
  • tarcza koła: wysokiej jakości poliamid 6, odporna na uderzenia, kolor czarny

Inne właściwości:

  • wysoka odporność chemiczna na wiele agresywnych substancji, z wyjątkiem olejów
  • odporność temperaturowa: od -25 °C do +80 °C, krótkotrwale do +100 °C, obniżona nośność powyżej +35 °C
Description shortLKR-POEV 125R-FI-SB
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Zestaw kołowy skrętny