Blickle
koła i zestawy kołowe z oponami gumowymi
759154 - LUH-ALEV 150K
Blickle
koła i zestawy kołowe z oponami gumowymi
759154 - LUH-ALEV 150K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
759154
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
LUH-ALEV 150K
LUH_ALEV_150K
Numer pozycji producenta
MANUID
Krótki opis
DESCSHORT
EAN
Nazwa producenta
MANUNAME
Planowany czas dostawy
DELTIME
Ø koła
RADDURCHM [mm]
Szerokość koła
RADBREITE [mm]
LAGER
Nośność przy 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Wysokość całkowita
HEIGHT [mm]
Rozmiar płyty
PLATTE [mm]
Masa jednostkowa (kg)
WEIGHT [kg]
Materiał powierzchni do biegania
MATERIALLAUFB
Materiał tarczy koła
MATERIALRADK
1
759154
LUH-ALEV 150K
4047526118532
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
150
50
łożysko kulkowe
400
197
140 x 110
2.932
Gumy
odlew aluminiowy
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 759154
kolejny numer
759154
Shorttext
LUH-ALEV 150K
Ostatnia aktualizacja
22.05.2025 14:20:40
Urządzenie