09130-040026

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Materiał
MATERIAL
Forma
FORM
Odstęp
B [mm]
Odstęp
B1 [mm]
Średnica
D [mm]
Gwint
G [mm]
Gwint
G1 [mm]
Wysokość
H [mm]
Odstęp
H1 [mm]
Wysokość
H2 [mm]
Wysokość
H3 [mm]
Długość
L [mm]
Siła przyczepności
HAFTKRAFT [N]
Wyajność znamionowa W
NL [W]
Napięcie znamionowe
NSP [VDC]
United Nations Standard Products and Services code
UNSPC
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Stal
A
0.0
0.0
10
M2
-
10.0
3.0
4
0.0
250
3
1
24
27112104.0
0.0040
Infotext
Yes
85059029
Stal
A
0.0
0.0
12
M3
-
12.0
4.0
6
0.0
250
15
1
24
27112104.0
0.0080
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
5.2
0.0
15
M4
-
15.0
2.0
6
0.0
250
25
1,4
24
27112104.0
0.0140
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
6.5
6.0
18
M3
M3
11.0
1.5
5
2.0
250
45
1,4
24
27112104.0
0.0150
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
8.5
7.5
25
M4
M3
20.0
2.0
6
3.0
250
140
3,2
24
27112104.0
0.0570
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
11.5
9.0
32
M4
M3
22.0
3.0
10
4.0
250
240
3,6
24
27112104.0
0.1040
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
14.5
13.0
40
M5
M3
25.5
4.5
10
4.0
250
475
5,2
24
27112104.0
0.1940
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
19.0
17.0
50
M5
M3
27.0
4.0
10
4.5
250
760
6,5
24
27112104.0
0.3200
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
25.0
20.0
63
M8
M4
30.0
5.0
16
5.5
250
1050
9
24
27112104.0
0.5500
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
33.0
25.0
80
M8
M4
38.0
7.0
16
7.5
500
2400
15
24
27112104.0
0.0011
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
42.5
37.5
100
M10
M5
43.0
9.0
20
10.0
500
3400
20,5
24
27112104.0
0.0019
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
62.0
55.0
150
M16
M6
56.0
10.0
24
10.0
500
9300
37
24
27112104.0
0.0059
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
77.0
65.0
180
M24
M8
63.0
12.0
36
13.0
500
15000
50
24
27112104.0
0.0104
Infotext
Yes
85059029
Stal
B
107.0
90.0
250
M24
M8
80.0
15.0
36
15.0
3000
30000
90
24
27112104.0
0.0265
Infotext
Yes
85059029
Pokaż widok skompresowany (14 produktów)
kolejny numer09130-040026
ShorttextMagnesy okrągłe (elektromagnesy)
Ostatnia aktualizacja28.11.2025 05:55:01
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties