Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80161-12X2000

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BEST
Długość
L [mm]
Liczba przewodów x, przekrój przewodów
ANZAHLL
Nominale spanning
BMSP [V]
Prąd znamionowy
BMS [A]
Kabeltyp
KABELT
Stopień ochrony
SA
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
RoHS
ROHS
Nr taryfy celnej
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardowy czas dostawy
STDLZ
Instrukcje obsługi i konserwacji
WARTUNG
1
2
80161-12X2000
2000
N=3X1,5 MM²
250
16
H05VV-F
IP20
0.2630
Infotext
Yes
85444990
4059495929279
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
80161-12X4000
4000
N=3X1,5 MM²
250
16
H05VV-F
IP20
0.4450
Infotext
Yes
85444990
4059495929286
31.12.2099
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
Pokaż widok skompresowany (2 produktów)
kolejny numer80161-12X2000
ShorttextKabel sieciowy Schuko - GST18i3
Ostatnia aktualizacja04.09.2025 15:19:31
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties