Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia
Internal and external lightning protection
Lightning protection (other)
Lightning protection (other, not specified)
8948620000 - MCZ OVP HF 5V 0,3A
Weidmüller
...
Lightning protection (other)
Lightning protection (other, not specified)
8948620000 - MCZ OVP HF 5V 0,3A
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 8948620000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at AC)
AAI847 [V]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
1
8948620000
MCZ OVP HF 5V 0,3A
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 5 V, 5 V, 0.5 A, Zacisk
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
4032248738878
Weidmueller Group
0.500
5
5
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Zapasy
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 8948620000
kolejny numer
8948620000
Shorttext
MCZ OVP HF 5V 0,3A
Ostatnia aktualizacja
23.06.2025 20:17:08
Urządzenie
słowa kluczowe
Elektrotechnika
Internal
Lightning
automatyzacja
external
protection
technologia
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-90-90 Ochrona odgromowa (inna, nieokreślona)
ECLASS 12.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
Germany
Germany
Miscellaneous
Miscellaneous
ETIM 10.0
EC000381 Lightning current arrester for power supply systems