Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mert Akıskan
Pneumatyczny
Siłowniki pneumatyczne
Siłowniki prowadzone serii MYS
MYS2020
Mert Akıskan
Pneumatyczny
Siłowniki pneumatyczne
Siłowniki prowadzone serii MYS
MYS2020
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
023PHUVAP
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
typ płynu
FLUID_TYPE
czujnik magnetyczny
MAGNETIC_SENSOR
maksymalne ciśnienie robocze
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
temperatura pracy
OPERATION_TEMPERATURE
średnica tłoka
PISTON_DIAMETER
średnica tłoczyska
PISTON_ROD_DIAMETER
prędkość tłoka
PISTON_SPEED
specyfikacje
SPECIFICATIONS
1
023PHUVAP
Filtrowane suche lub smarowane sprężone powietrze. Jeśli używane będzie powietrze smarowane, zaleca się użycie specjalnego oleju MAG do przygotowania powietrza.
Należy użyć czujnika MAG serii MCS1-Z.
1 - 8 bar (0,1 - 0,8 MPa)
-20 °C do +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Maksymalnie 1 m/s.
Wymiary montażowe zgodne z normami MAG. " Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca" Standardowy tłok magnetyczny" Standardowe nieobrotowe tłoczysko " Możliwość wielokrotnego montażu
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Mert Akıskan
- MYS2020
kolejny numer
023PHUVAP
Ostatnia aktualizacja
27.01.2025 07:20:36
Urządzenie
słowa kluczowe
MYS
Pneumatyczny
Siłowniki
pneumatyczne
prowadzone
serii
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties