J2MP33PI9

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
typ płynu
FLUID_TYPE
czujnik magnetyczny
MAGNETIC_SENSOR
maksymalne ciśnienie robocze
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
temperatura pracy
OPERATION_TEMPERATURE
średnica tłoka
PISTON_DIAMETER
średnica tłoczyska
PISTON_ROD_DIAMETER
prędkość tłoka
PISTON_SPEED
specyfikacje
SPECIFICATIONS
1
J2MP33PI9
Filtrowane suche lub smarowane sprężone powietrze. Jeśli używane będzie powietrze smarowane, zaleca się użycie specjalnego oleju MAG do przygotowania powietrza.
Należy użyć czujnika MAG serii MCS1-Z.
1 - 8 bar (0,1 - 0,8 MPa)
-20 °C do +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Maksymalnie 1 m/s.
Wymiary montażowe zgodne z normami MAG. " Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca" Standardowy tłok magnetyczny" Standardowe nieobrotowe tłoczysko " Możliwość wielokrotnego montażu
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerJ2MP33PI9
Ostatnia aktualizacja27.01.2025 07:20:37
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties