Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
JZB - Oil Free Bushings - Polyacetal - Straight
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
JZB - Oil Free Bushings - Polyacetal - Straight
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JZB15-10
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Thermal Resistance
TR [°C]
d
DD [mm]
d Tolerance
DDTOL [mm]
L Selection
L [mm]
L Tolerance
LTOL [mm]
D
D [mm]
D Tolerance
DTOL [mm]
a (Chamfering Dimension)
AA [mm]
b (Chamfering Dimension)
BB [mm]
Hole Size (Housing Dia.)
HS [mm]
Hole Size (Housing Dia.) Tolerance
HSTOL [mm]
Size (Shaft Diameter)
SIZE [mm]
Size (Shaft Diameter) Tolerance
SIZETOL [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JZB3-3
Polyacetal
-40~80
3
+0.080/+0.030
3
0/-0.3
5
+0.107/+0.032
0.5
C0.3
5
+0.012/0
3
0/-0.010
JZB4-3
Polyacetal
-40~80
4
+0.095/+0.045
3
0/-0.3
6
+0.107/+0.032
0.5
C0.3
6
+0.012/0
4
0/-0.012
JZB5-3
Polyacetal
-40~80
5
+0.095/+0.045
3
0/-0.3
7
+0.157/+0.045
0.5
C0.3
7
+0.015/0
5
0/-0.012
JZB6-4
Polyacetal
-40~80
6
+0.095/+0.045
4
0/-0.3
8
+0.157/+0.045
0.5
C0.3
8
+0.015/0
6
0/-0.012
JZB8-5
Polyacetal
-40~80
8
+0.012/+0.060
5
0/-0.3
10
+0.157/+0.045
1.0
C0.3
10
+0.015/0
8
0/-0.015
JZB10-6
Polyacetal
-40~80
10
+0.012/+0.060
6
0/-0.3
12
+0.193/+0.058
1.0
C0.3
12
+0.018/0
10
0/-0.015
JZB12-8
Polyacetal
-40~80
12
+0.012/+0.060
8
0/-0.3
14
+0.193/+0.058
1.0
R0.4
14
+0.018/0
12
0/-0.018
JZB15-10
Polyacetal
-40~80
15
+0.012/+0.060
10
0/-0.3
17
+0.193/+0.058
1.0
R0.4
17
+0.018/0
15
0/-0.018
JZB16-10
Polyacetal
-40~80
16
+0.012/+0.060
10
0/-0.3
18
+0.193/+0.058
1.0
R0.4
18
+0.018/0
16
0/-0.018
JZB18-12
Polyacetal
-40~80
18
+0.012/+0.060
12
0/-0.5
20
+0.221/+0.071
1.0
R0.4
20
+0.021/0
18
0/-0.018
JZB20-15
Polyacetal
-40~80
20
+0.145/+0.075
15
0/-0.5
23
+0.221/+0.071
1.0
R0.4
23
+0.021/0
20
0/-0.021
JZB22-20
Polyacetal
-40~80
22
+0.145/+0.075
20
0/-0.5
25
+0.231/+0.081
1.0
R0.4
25
+0.021/0
22
0/-0.021
JZB25-20
Polyacetal
-40~80
25
+0.170/+0.090
20
0/-0.5
28
+0.231/+0.081
1.0
R0.4
28
+0.021/0
25
0/-0.021
JZB30-20
Polyacetal
-40~80
30
+0.170/+0.090
20
0/-0.5
34
+0.290/+0.095
1.0
R0.4
34
+0.025/0
30
0/-0.021
JZB35-25
Polyacetal
-40~80
35
+0.215/+0.115
25
0/-0.5
39
+0.290/+0.095
1.0
R0.4
39
+0.025/0
35
0/-0.025
JZB40-30
Polyacetal
-40~80
40
+0.215/+0.115
30
0/-0.5
44
+0.340/+0.115
2.0
R0.6
44
+0.025/0
40
0/-0.025
Pokaż skompresowany wyświetlacz (17 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Misumi
- JZB
Shorttext
Oil Free Bushings - Polyacetal - Straight
Ostatnia aktualizacja
29.11.2024 04:06:07
Urządzenie
słowa kluczowe
Bushings
Oil Free
Polyacetal
Straight
metric
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties