Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Elektrotechnika, automatyzacja i technologia
27-28 - Identyfikacja
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Nośnik dla materiału do etykietowania
1013892 - PATO 1/23
ECLASS 13.0
...
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Nośnik dla materiału do etykietowania
1013892 - PATO 1/23
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1013892
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
Without halogens
BAD656
1
1013892
PATO 1/23
Conductor marker carrier
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: clip on, cable diameter range: 2 ... 3.5 mm, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918014087
5.600
No
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Zapasy
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 1013892
kolejny numer
1013892
Shorttext
PATO 1/23
Ostatnia aktualizacja
24.01.2025 18:31:53
Urządzenie
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Nośnik dla materiału do etykietowania
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Nośnik dla materiału do etykietowania
PVC
聚氯乙烯
V0
V0
No
不