Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AQATYVPAX

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
przepustowość
BANDWIDTH
opóźnienie
DELAY
Maksymalne rozproszenie mocy
MAXIMUM_POWER_DISSIPATION
Rozmiar opakowania do montażu na płytce drukowanej
PCB_MOUNT_PACKAGE_SIZE
zdalne włączanie
REMOTE_ENABLE
krótkoterminowa stabilność prądu w temperaturze otoczenia 25°C
SHORT_TERM_CURRENT_STABILITY_AT_AMBIENT_25_C
nazwa
NAME
1
AQATYVPAX
100 kHz (CC). Szerokość pasma w trybie Constant Power zależy od odpowiedzi fotodiody.
≥1,5 sek. Po upływie tego czasu prąd wzrośnie do poziomu wyznaczonego przez wartość zadaną napięcia. Opóźnienie to zapewnia, że cała elektronika sterująca działa, zanim prąd popłynie do diody laserowej. Czas opóźnienia jest ustawiany za pomocą elementów wewnętrznych. Rampa prądowa
45 W
45 x 67 x 39 mm
Prąd lasera jest włączony, jeśli napięcie na tym wejściu wynosi +3 do +5 V. Prąd jest wyłączony, jeśli wejście jest uziemione lub pływające. Wejście to nosi nazwę LD ENABLE.
mniej niż 200 ppm
AQATYVPAX
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerAQATYVPAX
Ostatnia aktualizacja20.06.2024 10:49:56
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties