Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VV5FS2-01FD1-011-01

Expand Table
EN
1/5
Connector mounting direction
DIRECTION
Stations
VS
Symbol(Passage)
SYMBOL
Port size
PORT
Thread type
THREAD
CE/UKCA-compliant
CE
1
(D) D side mounting
1
(1) Passage P:Common,EA,EB:Common;Porting specifications A,B:Side
(01) P,EA,EB:1/4;A,B:1/8
(-) Rc
(-) None
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
ShorttextPlug-in Type: With D-sub Connector
Ostatnia aktualizacja14.07.2025 10:57:44
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_CONVEYING Conveying
BYFUNC_ADJUSTING Adjusting

By Categories

Valve Zawór
Automation Automatyzacja

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-04-01-02 Niestandardowy moduł zaworu (pneumatyka)

ECLASS 13.0

51-04-01-02 Non standard valve module (pneumatics)

ECLASS 10.1

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)

ECLASS 6.2

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)