Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6012 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6012 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6012-134223-3/2-Way-mini-solenoid-valve
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Port connection
LTA
Kv-Value-Water
KV [m³/h]
effective power
LEIS [W]
Pressure range
DB
Voltage/Frequency
U [V/Hz]
Body material
WKST
manual override
HB
Plug pattern
SB
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
134213
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
C
0.125
134214
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
Ms
-
C
0.125
134215
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
Ms
-
C
0.121
134216
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
VA
-
C
0.117
134217
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/50
VA
-
C
0.117
134218
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
110/50
VA
-
C
0.125
134219
D
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
230/50
VA
-
C
0.117
134220
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/DC
VA
-
C
0.117
134221
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
VA
-
C
0.117
134222
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
VA
-
C
0.125
134223
D
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
VA
-
C
0.116
161063
C
1.2
Flansch
0.045
4
0-10
024/DC
PA
HA17
B
0.077
161904
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
-
B
0.130
163569
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
-
B
0.106
163570
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
024/50
Ms
-
B
0.106
163571
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
110/50
Ms
-
B
0.105
163572
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
230/50
Ms
-
B
0.105
163573
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
024/DC
Ms
-
B
0.106
163574
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
B
0.105
Pokaż widok skompresowany (160 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6012
kolejny numer
134223
Shorttext
Plunger valve 3/2 way direct-acting
Ostatnia aktualizacja
06.10.2025 12:24:31
Urządzenie
słowa kluczowe
General Purpose
Solenoid Valves
Solenoids
plunger valve
way
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
BYFUNC_ADJUSTING Adjusting
By Categories
Automation Automatyzacja
Plant_Design Projekt roślin
Compressed_Air_Technology Technologia sprężonego powietrza
Fluid_Technology Technologii płynów
Hydraulics Hydraulika
Pneumatics Pneumatyka
Sensors Czujniki
Actuating_Elements Elementy sterowania
Metering_Technology Technologie pomiarowe
Fitting Montażu
Conveyor_Technology Przenośnik Technology
Medical_Technology Technologii medycznych
Measurement Pomiar
Mixing_Technique Mieszanie Technique
Optoelectronics Optoelektronika
Pipe_Fitting Armatura rur
Switch_Cabinet Gabinet przełącznika
Vacuum_Technology Technologia próżniowa
Process_Engineering Proces Engineering
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
134223
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
37-01-02-01 Zawór odcinający
37-01-02 Zawór
27-22-06 Zawór elektromagnetyczny
ECLASS 6.0
37-01-02-01 Shut-off valve
37-01-02 Globe valve
27-22-06 Solenoid valve
ECLASS 5.1
27-22-06 Solenoid valve