Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6014eexi - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6014eexi - Plunger valve 3/2 way direct-acting
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6014-146214-3/2-way Solenoid Valve direct-acting-exxi
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
Circuit function
WW
Orifice size
DN
Port connection
LTAML
QNn-Value air
QNN
Pressure range
DBML
Body material
WKSTML
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
144540
C
0,9
Flansch
30
Vakuum bis 10
Edelstahl
0.443
146214
C
0,9
G1/8
30
Vakuum bis 10
MS
0.425
147226
C
0,9
G1/8
30
Vakuum bis 10
Edelstahl
0.419
147227
C
0,9
Flansch
30
Vakuum bis 10
MS
0.457
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Zapasy
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6014eexi
kolejny numer
146214
Shorttext
Plunger valve 3/2 way direct-acting
Ostatnia aktualizacja
06.10.2025 12:24:32
Urządzenie
słowa kluczowe
General Purpose
Solenoid Valves
Solenoids
plunger valve
way
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_ADJUSTING Adjusting
By Categories
Automation Automatyzacja
Plant_Design Projekt roślin
Compressed_Air_Technology Technologia sprężonego powietrza
Fluid_Technology Technologii płynów
Hydraulics Hydraulika
Pneumatics Pneumatyka
Sensors Czujniki
Actuating_Elements Elementy sterowania
Metering_Technology Technologie pomiarowe
Fitting Montażu
Conveyor_Technology Przenośnik Technology
Medical_Technology Technologii medycznych
Measurement Pomiar
Mixing_Technique Mieszanie Technique
Optoelectronics Optoelektronika
Pipe_Fitting Armatura rur
Switch_Cabinet Gabinet przełącznika
Vacuum_Technology Technologia próżniowa
Process_Engineering Proces Engineering
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-22-06-01 Zawór elektromagnetyczny
27-22-06 Zawór elektromagnetyczny
ECLASS 8.0
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.1
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.0
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 6.0
27-22-06 Solenoid valve
ETIM 10.0
EC010261 Solenoid valve
ETIM 6.0
EC001888 Magnet valve