Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 Z - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 29843 - DIN 6900-2 Z3 Z M4x10.0 mm - A2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
7
|
M3x5.0 mm - A2
8
|
M3x6.0 mm - A2
9
|
M3x8.0 mm - A2
10
|
M3x10.0 mm - A2
11
|
M3x12.0 mm - A2
12
|
M3x16.0 mm - A2
13
|
M3x20.0 mm - A2
14
|
M4x6.0 mm - A2
15
|
M4x8.0 mm - A2
16
|
M4x10.0 mm - A2
17
|
M4x12.0 mm - A2
18
|
M4x16.0 mm - A2
19
|
M4x20.0 mm - A2
20
|
M4x25.0 mm - A2
21
|
M5x8.0 mm - A2
22
|
M5x10.0 mm - A2
23
|
M5x12.0 mm - A2
24
|
M5x16.0 mm - A2
45550
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
2.5
0.450
16
5
7
35144
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
5
6
8
25836
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
6
6
8
29841
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
8
6
8
38884
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
10
6
8
38885
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
12
6
8
38886
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
16
6
8
48642
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
20
6
8
41225
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
6
8
9
41226
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
8
8
9
29843
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
10
8
9
41227
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
12
8
9
40191
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
16
8
9
41228
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
20
8
9
48643
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
25
8
9
45551
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
8
10
11
45552
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
10
10
11
45553
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
12
10
11
45554
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
16
10
11
Pokaż widok skompresowany (33 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain
kolejny numer
29843
Shorttext
Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
Ostatnia aktualizacja
13.01.2025 13:40:11
Urządzenie