Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALLUFF BRS I-LI-MA-010GA-000

Expand Table
PL
1/5
Dostępność
VERF
Kod artykułu
BC
Identyfikator produktu
TC
Widok produktu
PX
Szczegóły techniczne
TECH
ICON
Masa
W [Kg]
Numer celny
TRAFFIC
Opis
DESCRIPT
CAE
1
Dostępny
BRS0001
BRS I-LI-MA-010GA-000
7200267282_AB
Tech. Detail
4.950
85261000
Principle of operation = Radar, Interface = Gigabit Ethernet (GigE Vision) 2x Analog, voltage, Connector 01, style = RJ45, Approval/Conformity = WEEE, CE, IP rating = IP20, Housing material = PUR, PX 331, Housing material = Plastic
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Ostatnia aktualizacja02.02.2026 07:37:36
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties