Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BRSH1822

Expand Table
1/5
Code
CODE
D1
D1 [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
D2
D2 [mm]
D3
D3 [mm]
K
K [mm]
X
X [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
BRSH1217
12
17
26
24
28
6
9
0.07
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSH1822
18
22
39
32
36
6
17
0.12
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSH2417
24
17
29
39
43
6
12
0.16
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSH3022
30
22
39
50
54
6
17
0.36
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)
kolejny numerBRSH1822
ShorttextRecirculating ball guide bush for ejector set
Ostatnia aktualizacja11.06.2020 13:35:46
Urządzenie

Klasyfikacje

By Functionality

BYFUNC_POSITIONING Positioning

By Categories

Bushing Bushing
Guiding_Element Element przewodnie
Die_Set Umrzeć set

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-04-13 Tuleja (normalia, produkcja narzędzi)

ECLASS 9.1

21-13-04-13 Tuleja (normalia, produkcja narzędzi)

ECLASS 9.0

21-13-04-13 Bushing (standardized tool parts, tool and die)