Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkty
Napędy pneumatyczne
Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów
Osprzęt do elementów amortyzujących
DAYH - Tulejka redukcyjna
Festo
...
Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów
Osprzęt do elementów amortyzujących
DAYH - Tulejka redukcyjna
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1165480 DAYH-5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Numer części
TNR
Typ
TYP
B [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
Gewinde
D
Gewinde
D1
D2 [mm]
D3 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
Rozmiar klucza SW
SW1 [mm]
Rozmiar klucza SW
SW2 [mm]
Rozmiar klucza SW
SW3 [mm]
Ciężar
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
5
1165476
DAYH-4
3.000
5.000
4.000
1.000
M8x1
M6x0.5
6.000
7.800
46.500
29.000
3.000
10.000
7.000
0.0115
4052568061449
1165480
DAYH-5
3.500
5.000
4.000
1.000
M10x1
M8x1
8.000
9.800
56.000
37.000
4.000
13.000
9.000
0.0220
4052568105112
1165484
DAYH-7
4.000
6.000
5.000
1.000
M12x1
M10x1
10.000
11.800
68.000
44.000
5.000
15.000
11.000
0.0310
4052568105129
1165488
DAYH-8
5.000
8.000
5.000
1.000
M14x1
M12x1
12.000
13.800
88.000
55.000
6.000
17.000
13.000
0.0485
4052568105136
1165491
DAYH-10
5.000
8.000
6.000
1.000
M16x1
M14x1
14.000
15.800
102.500
58.000
8.000
19.000
15.000
0.0640
4052568105143
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Festo
- DAYH
kolejny numer
1165480
Shorttext
Tulejka redukcyjna
Ostatnia aktualizacja
22.08.2023 14:54:40
Urządzenie
słowa kluczowe
Produkty
Tulejka
redukcyjna
Klasyfikacje
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.022
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-08-92 Element tłumiący (pneumatyka, akcesoria)
Typ produktu
DAYH-5
GTIN
4052568105112
numer artykułu produktu producenta
1165480
Nazwa producenta
Festo
Przyrostek zamówienia produktu producenta
1165480 DAYH-5
51-01-09-90 Element siłownika (pneumatyka, nieokreślony)
ECLASS 10.1
27-29-43-10 Elementy amortyzujące (akcesoria, pneumatyka)
Product type
DAYH-5
product article number of manufacturer
1165480
Manufacturer name
Festo
Manufacturer product order suffix
1165480 DAYH-5
GTIN
4052568105112
ECLASS 9.1
27-29-92-10 Elementy amortyzujące (akcesoria, pneumatyka)
GTIN
4052568105112
Manufacturer product number
1165480
Manufacturer name
Festo
description of product type
DAYH-5
Product name
1165480 DAYH-5
ECLASS 7.1
27-29-92-10 Damping elements (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
1165480 DAYH-5
Manufacturer product number
1165480
Product type description
DAYH-5
Net weight
0.0220
GTIN
4052568105112
ECLASS 6.2
27-29-92-10 Damping elements (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
1165480 DAYH-5
Manufacturer product number
1165480
Product type description
DAYH-5
GTIN
4052568105112
ECLASS 6.1
27-29-92-10 Damping elements (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
1165480 DAYH-5
Manufacturer product number
1165480
Product type description
DAYH-5
ECLASS 6.0
27-29-92-10 Damping elements (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
1165480 DAYH-5
Manufacturer product number
1165480
Product type description
DAYH-5
ECLASS 5.1
27-29-92-10 Damping elements (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
Product name
1165480 DAYH-5
Article number
1165480
Product type description
DAYH-5
ECLASS 5.0
27-29-92-10 10