Weidmueller 2050491000

Expand Table
PL
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2050491000
SAIL-M12BG-T-10P
Przewód czujnika-siłownika (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 4, złącze żeńskie, proste, LED: Nie, Długość kabla: 10 m, Ekranowane: Nie
Zmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane.
4050118441581
Weidmueller Group
straight
straight
Female (socket)
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numer2050491000
ShorttextPrzewód czujnika-siłownika (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 4, złącze żeńskie, proste, LED: Nie, Długość kabla: 10 m, Ekranowane: Nie
LongtextZmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane.
Ostatnia aktualizacja23.06.2025 20:07:09
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85444290
Description longZmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane.
Description shortPrzewód czujnika-siłownika (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 4, złącze żeńskie, proste, LED: Nie, Długość kabla: 10 m, Ekranowane: Nie
GTIN-Code4050118441581
Order Number2050491000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050491000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2050491000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-06-03-11 Zmontowany czujnik linii siłownika
Możliwość konfiguracji długości kablaNo
Długość wstępnie zmontowanej linii10
Kodowanie (pozycja 1)T-coded
Stopień ochrony (IP), montażIP67
nadaje się do łańcucha prowadzącego kabelYes
Typ produktuSAIL-M12BG-T-10P
GTIN4050118441581
numer artykułu produktu producenta2050491000
Nazwa producentaWeidmueller Group
adres dodatkowego łączahttps://eshop.weidmueller.com/p/2050491000
Materiał KnurlNot relevant
Opis produktu producentaPrzewód czujnika-siłownika (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 4, złącze żeńskie, proste, LED: Nie, Długość kabla: 10 m, Ekranowane: Nie
Odporność na koraliki spawalniczeNo
Oznaczenie produktu producentaPrzewód czujnik – element wykonawczy (konfekcjonowany)
Kolor sierściblack
certyfikat/zatwierdzenieCE; CULUS; UKCA
Obecność wyświetlacza stanuNo

ECLASS 13.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
Arrangement of the cable lead-in, head 1straight
arrangement of the cable lead-in (head 2)straight
Type of plug-in contact, head 1Female (socket)
Design of the electrical connection (head 1)M12
Design of the electrical connection (head 2)M12
Cable length can be configuredNo
Length of the preassembled line10
max. permissible cable outside temperature, fixed laid90
max. permissible cable outside temperature, when moving90
min. permissible cable outside temperature, fixed laid-50
min. permissible cable outside temperature, when moving-40
Coding (head 1)T-coded
Degree of protection (IP), mountedIP67
Radial networkedNo
Material of the contact coatGold
Material of the cable mantlePUR (polyurethane)
rated current12
suitable for cable guide chainYes
Product typeSAIL-M12BG-T-10P
GTIN4050118441581
product article number of manufacturer2050491000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/2050491000
Type of plug-in contact (head 2)Female (socket)
Knurl materialNot relevant
Pole number4
Manufacturer product descriptionPrzewód czujnika-siłownika (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 4, złącze żeńskie, proste, LED: Nie, Długość kabla: 10 m, Ekranowane: Nie
Resistant to welding beadsNo
Manufacturer product designationPrzewód czujnik – element wykonawczy (konfekcjonowany)
Color of coatblack
certificate/approvalCE; CULUS; UKCA
Without halogensYes
shieldedNo
Status display presentNo
degree of protectionIP67
rated voltage63

ECLASS 12.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
Arrangement of the cable lead-in, head 1straight
arrangement of the cable lead-in (head 2)straight
Type of plug-in contact, head 1Female (socket)
Design of the electrical connection (head 1)M12
Design of the electrical connection (head 2)M12
Cable length can be configuredNo
Length of the preassembled line10
max. permissible cable outside temperature, fixed laid90
max. permissible cable outside temperature, when moving90
min. permissible cable outside temperature, fixed laid-50
min. permissible cable outside temperature, when moving-40
Coding (head 1)T-coded
Degree of protection (IP), mountedIP67
Radial networkedNo
Material of the contact coatGold
Material of the cable mantlePUR (polyurethane)
customs tariff number (TARIC)85444290
rated current12
suitable for cable guide chainYes
Product typeSAIL-M12BG-T-10P
GTIN4050118441581
product article number of manufacturer2050491000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/2050491000
Type of plug-in contact (head 2)Female (socket)
Knurl materialNot relevant
Pole number4
Manufacturer product descriptionPrzewód czujnika-siłownika (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 4, złącze żeńskie, proste, LED: Nie, Długość kabla: 10 m, Ekranowane: Nie
Resistant to welding beadsNo
Manufacturer product designationPrzewód czujnik – element wykonawczy (konfekcjonowany)
Color of coatblack
certificate/approvalCE; CULUS; UKCA
Without halogensYes
shieldedNo
Status display presentNo
degree of protectionIP67
rated voltage63

ETIM 10.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord
Positioning cable feed, field-sidedstraight
Positioning cable feed, box-sidedstraight
Type of plug-in contact, field sidedFemale (socket)
Type of electrical connection, field-sidedM12
Type of electrical connection, box-sidedM12
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration90
Permitted cable outer temperature during assembling/handling90
VulcanizeNo
Material of contact surfaceGold
Material of cable sheathPUR (polyurethane)
Rated current In12
Type of plug-in contact, box-sidedFemale (socket)
Number of poles4
Halogen freeYes
ScreenedNo
Degree of protection (IP)IP67
Rated voltage63

ETIM 9.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord
Positioning cable feed, field-sidedstraight
Positioning cable feed, box-sidedstraight
Type of plug-in contact, field sidedFemale (socket)
Type of electrical connection, field-sidedM12
Type of electrical connection, box-sidedM12
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration90
Permitted cable outer temperature during assembling/handling90
VulcanizeNo
Material of contact surfaceGold
Material of cable sheathPUR (polyurethane)
Rated current In12
Type of plug-in contact, box-sidedFemale (socket)
Number of poles4
Halogen freeYes
ScreenedNo
Degree of protection (IP)IP67
Rated voltage63

ETIM 8.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord