Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ

Expand Table
1/5
Series
SERIES
Średnica rury
TD [mm]
Średnica osi
D [mm]
Materiał rury
TM
Typ osi
AC
Rozmair typu osi
AC1
Materiał osi
AM
Łożysko kulkowe
AK
Długość montażowa
EBL [mm]
Długość rury
RO [mm]
Długość rolki
RL [mm]
Długość osi
AL [mm]
1
6040
Ø50x1.5
8
Stal ocynkowana
Gwint wewnętrzny
IGM5x15
Stal zwykła
z uszczelnieniem ZZ
156.5
100.5
112.5
156.5
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
ShorttextRolka stożkowa z napędem na pasek zębaty
Ostatnia aktualizacja25.03.2026 13:29:09
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ

ECLASS 14.0

23-34-03-01 Rolka nośna (technika transportu)

ECLASS 9.1

23-34-03-01 Carrying roller (materials handling technology)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with