Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LP-12-200

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-12-200
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series, 6.3V Output Parallel
2
12.6VCT
6.3V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.31 lbs (0.14 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.65 in. (16.5 mm)
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerLP-12-200
ShorttextSignal Transformer
Ostatnia aktualizacja16.07.2025 14:27:38
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties