Bel Fuse
Signal Transformer
LP-12-3800
LP-12-3800 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-12-3800
LP-12-3800 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-12-3800
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-12-3800
Flat Head Low Profile Transformer, 48VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series, 6.3V Output Parallel
48
12.6VCT
6.3V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.31 lbs (0.59 kg)
3.12 in. (79.2 mm)
2.5 in. (63.5 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- LP-12-3800
kolejny numer
LP-12-3800
Shorttext
Signal Transformer
Ostatnia aktualizacja
16.07.2025 14:12:56
Urządzenie
słowa kluczowe
Fuse
Signal Transformer
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties