LP-230-25

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-230-25
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel
6
230VCT
115V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.44 lbs (0.2 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.85 in. (21.6 mm)
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerLP-230-25
ShorttextSignal Transformer
Ostatnia aktualizacja16.07.2025 13:41:15
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberLP-230-25