ECLASS 9.1
23 - Element maszyn, mocowanie, okucie
23-01 - Element sterowania
23-01-03 - Pokrętło (element sterowania)
23-01-03-90 - Pokrętło (poza klasyfikacją)
EN 527 - Six-Lobed Control Knobs Type D Tapped Through Inserts Inch
ECLASS 9.1
...
23-01-03-90 - Pokrętło (poza klasyfikacją)
EN 527 - Six-Lobed Control Knobs Type D Tapped Through Inserts Inch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Six-Lobed Control Knob EN 527-70-3/8x16
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
Bore
D3 [Cal]
L1 [mm]
L2 [mm]
B [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
L3 [mm]
T [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
US-Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOWINCO
1
2
3
4
EN 527-50-5/16x18
51
5/16x18
21
29
13
20
18
12.7
10
0.5
YES
Product details
EN 527-70-3/8x16
69
3/8x16
25
33
18
30
28
18.1
12
0.8
YES
Product details
EN 527-80-1/2x13
82
1/2x13
30
40
19
35
34
18.1
15
0.8
YES
Product details
EN 527-100-5/8x11
99
5/8x11
34
44
20
36
34
21.4
14
1.5
YES
Product details
Pokaż widok skompresowany (4 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- EN 527
kolejny numer
EN 527-70-3/8x16
Shorttext
Six-Lobed Control Knobs Type D Tapped Through Inserts Inch
Ostatnia aktualizacja
19.12.2025 09:08:59
Urządzenie
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_CONTROLING Controling
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_FASTENING Fastening
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-01 Pokrętło (armatura)
23-01-03-90 Pokrętło (poza klasyfikacją)
ECLASS 6.0
23-01-03-01 Handwheel
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)