Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Standards
ISO
4x
47x
ISO 4762
K0869 - Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
Standards
...
ISO 4762
K0869 - Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K0869.308X35
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr zamówienia
BESTKIPP [mm]
Powierzchnia korpusu
OBFG
Material korpusu
MATERIAL
Kolor korpusu
FARBEG
Klucz stalowy
SS
Klasa wytrzymałości
FESTKL
Gwint
D
Długość
L [mm]
Ls min.
LS [mm]
Lg max.
LG [mm]
Średnica
DK [mm]
Wysokość głowicy
K [mm]
Rozwartość klucza
SW [mm]
Ciężar ok.
GEW [kg]
Opis
BS
Normen
NORM
Powierzchnie śrub
SCHOB
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
K0869.303X10
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 3
10
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0008
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.303X12
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 3
12
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0010
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.303X16
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 3
16
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0016
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.303X20
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 3
20
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0015
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.303X25
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 3
25
4.50
7.00
5.5
3
2.5
0.0009
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X16
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
16
0.00
3.75
13.0
8
6.0
0.0113
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X18
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
18
0.00
3.75
13.0
8
6.0
0.0120
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X20
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
20
0.00
3.75
13.0
8
6.0
0.0128
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X25
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
25
0.00
3.75
13.0
8
6.0
0.0143
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X30
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
30
0.00
3.75
13.0
8
6.0
0.0156
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X35
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
35
0.00
3.75
13.0
8
6.0
0.0172
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X40
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
40
5.75
12.00
13.0
8
6.0
0.0196
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X45
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
45
10.75
17.00
13.0
8
6.0
0.0215
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X50
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
50
15.75
22.00
13.0
8
6.0
0.0233
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X60
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
60
25.75
32.00
13.0
8
6.0
0.0272
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X70
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
70
35.75
42.00
13.0
8
6.0
0.0308
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.308X80
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 8
80
45.75
52.00
13.0
8
6.0
0.0351
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.310X16
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 10
16
0.00
4.50
16.0
10
8.0
0.0197
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
K0869.310X18
z połyskiem
Stal
czarny
-
10.9
M 10
18
0.00
4.50
16.0
10
8.0
0.0208
Infotext
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
Wskazówka techniczna
Pokaż widok skompresowany (717 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Standards
- K0869
kolejny numer
K0869.308X35
Shorttext
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
Ostatnia aktualizacja
23.10.2025 16:59:21
Urządzenie
Klasyfikacje
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K0869.308X35
GTIN-Code
4059245282418
Certificate RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181520
Maintenance Intervals
Częstotliwość konserwacji - patrz instrukcja obsługi
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Śruba, płaska, z gniazdem wewnętrznym
23-11-01-01 Śruba, płaska, z gniazdem zewnętrznym
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
Standards
ISO-4x-47x-ISO 4762 ISO 4762