AR416116

Expand Table
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
Packaging
PCG
Ømm
DI
A
A [mm]
ØB
B [mm]
C
C [mm]
ØD
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
R1
R1 [mm]
R2
R2 [mm]
1
2
AR416116
AISI 304 stainless steel
s - single packaging
12-16
32
16.1
4
5.5
14
20
42
20
13
2.0
AR416120
AISI 304 stainless steel
s - single packaging
20-25
40
22.1
5
6.6
17
25
54
25
20
2.5
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
kolejny numerAR416116
ShorttextStainless steel
Ostatnia aktualizacja27.06.2022 14:35:58
Urządzenie

Klasyfikacje

By Categories

Cylinder Butli
Valve Zawór
Pneumatics Pneumatyka
Fitting Montażu

CNS

CNSERPBASE Object Properties