Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66199305

Expand Table
PL
1/5
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
Nr art.
ARTNR
Link Sklep internetowy
WEBSHOP
Materiał Krótki opis
MATK
Materiał
MAT
Wersja
AUSF
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
d3 - H7
D3 [mm]
d4
D4 [mm]
1
2
3
4
5
6
66199301
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uchwyt: blacha stalowa ciągniona, piasta: spawana doczołowo, matowa.
C = z otworem nieprzelotowym d3 - H7
40
-
8
14
66199303
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uchwyt: blacha stalowa ciągniona, piasta: spawana doczołowo, matowa.
C = z otworem nieprzelotowym d3 - H7
50
-
10
18
66199305
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uchwyt: blacha stalowa ciągniona, piasta: spawana doczołowo, matowa.
C = z otworem nieprzelotowym d3 - H7
60
-
12
20
66199311
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uchwyt: blacha stalowa ciągniona, piasta: spawana doczołowo, matowa.
E = z gwintowanym otworem nieprzelotowym d2
40
M8
-
14
66199313
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uchwyt: blacha stalowa ciągniona, piasta: spawana doczołowo, matowa.
E = z gwintowanym otworem nieprzelotowym d2
50
M10
-
18
66199315
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uchwyt: blacha stalowa ciągniona, piasta: spawana doczołowo, matowa.
E = z gwintowanym otworem nieprzelotowym d2
60
M12
-
20
Pokaż widok skompresowany (6 produktów)
kolejny numer66199305
ShorttextGałki gwiazdkowe 5334 stal nierdzewna, wersja C i E
Ostatnia aktualizacja01.12.2025 10:55:54
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-11-06-01 Śruba ręczna
23-12-02-13 Hak śrubowy, metryczny
23-12-02-14 Hak wkręcany, gwint drewniany

ECLASS 11.1

23-11-06-01 Śruba ręczna

ETIM 10.0

EC002359 Tommy screw
EC002368 Eye screw (with wood thread)
EC000092 Screw hook

ETIM 7.0

EC002359 Tommy screw