Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Pokrętła zaciskowe
CWN.
CWN.
CWN-B - Wing nuts
Elesa+Ganter
Pokrętła zaciskowe
CWN.
CWN.
CWN-B - Wing nuts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wing nuts CWN.32 B-M5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
1/5
Kod
PARTNUMBER
Oznaczenie
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
l2
DIM05 [mm]
b
DIM06 [mm]
H
DIM07 [mm]
WEIGHT
WEIGHT [g]
szczególy produktu
INFOEG
1
2
3
4
5
8600
CWN.32 B-M4
32
M4
16.5
12.0
3.5
6.0
6
6
szczególy produktu
8601
CWN.32 B-M5
32
M5
16.5
12.0
3.5
6.0
6
7
szczególy produktu
8602
CWN.32 B-M6
32
M6
16.5
12.0
3.5
6.0
8
6
szczególy produktu
8651
CWN.40 B-M6
40
M6
21.0
13.5
5.0
6.5
12
12
szczególy produktu
8652
CWN.40 B-M8
40
M8
21.0
13.5
5.0
6.5
13
11
szczególy produktu
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- CWN-B
kolejny numer
8601
Shorttext
Wing nuts
Ostatnia aktualizacja
15.10.2025 09:04:30
Urządzenie
słowa kluczowe
Pokrętła
zaciskowe
Klasyfikacje
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.007
CNSERPBASE Object Properties