AR4150063

Expand Table
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
ØEK
EK [mm]
EL
EL [mm]
ØB
B [mm]
LB
LB [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AR4150032
Zinc coated steel
32
10
46
9.6
1.10
53
AR4150040
Zinc coated steel
40
12
53
11.5
1.10
60
AR4150050
Zinc coated steel
50
12
61
11.5
1.10
68
AR4150063
Zinc coated steel
63
16
71
15.2
1.10
78
AR4150080
Zinc coated steel
80
16
91
15.2
1.10
98
AR4150100
Zinc coated steel
100
20
111
19.0
1.30
118
AR4150125
Zinc coated steel
125
25
132
23.9
1.30
139
AR4150200
Zinc coated steel
160-200
30
172
28.6
1.60
180
AR4150250
Zinc coated steel
250
40
202
37.5
1.85
214
Pokaż widok skompresowany (9 produktów)
kolejny numerAR4150063
ShorttextZinc coated steel
Ostatnia aktualizacja27.06.2022 14:35:58
Urządzenie

Klasyfikacje