Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AR41803050

Expand Table
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
ØD4
D4 [mm]
L8
L8 [mm]
ØJK
JK [mm]
L5
L5 [mm]
L9
L9 [mm]
ES
ES [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR41803032
Zinc coated steel
32
3
14
10
41
6.5
31.5
AR41803040
Zinc coated steel
40
4
16
12
48
8.0
36.0
AR41803050
Zinc coated steel
50
4
20
16
54
8.0
41.0
AR41803063
Zinc coated steel
63
4
20
16
60
8.0
47.0
AR41803080
Zinc coated steel
80
4
24
20
75
8.0
61.0
AR41803100
Zinc coated steel
100
4
24
20
85
8.0
71.0
AR41803125
Zinc coated steel
125
6
36
30
110
12.0
91.0
Pokaż widok skompresowany (7 produktów)
kolejny numerAR41803050
ShorttextZinc coated steel
Ostatnia aktualizacja27.06.2022 14:35:58
Urządzenie

Klasyfikacje

By Categories

Cylinder Butli
Valve Zawór
Pneumatics Pneumatyka
Fitting Montażu

CNS

CNSERPBASE Object Properties