Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Czujniki indukcyjne wykrywają metalowe obiekty poprzez indukcję elektromagnetyczną. Emitują pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości i analizują zmiany, gdy metal wchodzi w pole, umożliwiając wykrywanie obecności, odległości lub prędkości ruchu. Czujniki te są wykorzystywane w przemyśle do zautomatyzowanych linii produkcyjnych, śledzenia pozycji, kontroli obecności części w maszynach, robotyce, systemach transportowych oraz w aplikacjach bezpieczeństwa. Czujniki indukcyjne są zgodne z normami takimi jak IEC 60947-5-2 i IP67, dzięki czemu nadają się do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych. Znani producenci, tacy jak Festo, Norelem i Eaton oraz inni wiodący producenci oferują swoje modele 3D CAD na 3Dfindit, w tym czujniki indukcyjne.