Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Czujniki ultradźwiękowe wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości (powyżej 20 kHz) do wykrywania obiektów lub pomiaru odległości. Emitują one fale ultradźwiękowe i mierzą czas, w jakim fale odbijają się od obiektu i powracają, obliczając odległość. Są one wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym do czujników parkowania, w zastosowaniach przemysłowych do pomiaru poziomu i wykrywania bliskości, w robotyce do omijania przeszkód oraz w rolnictwie do monitorowania wzrostu roślin i warunków glebowych. Czujniki ultradźwiękowe muszą być zgodne z normami, takimi jak IEC 60947-5-2 dla czujników zbliżeniowych i ISO 12100 dla bezpieczeństwa maszyn, podczas gdy producenci specjalnie definiują zakres pomiarowy, rozdzielczość i warunki pracy. Znani producenci, tacy jak Siemens, SMC i Carlo Gavazzi, wraz z innymi wiodącymi producentami, oferują swoje modele 3D CAD na 3Dfindit, w tym czujniki ultradźwiękowe.