Browse
All Manufacturers
Tekst
Szyna prowadząca
Tekst
Szyna prowadząca
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Producent
(tłumaczenie-podpowiedź:liczba mnoga)
1498
Chambrelan
(563)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
(190)
Berger Tools
(136)
norelem
(112)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
(100)
Elesa+Ganter
(86)
Ganter
(86)
JW Winco
(86)
Nie znaleziono? Poproś o katalog
słowa kluczowe: 97
813
Kraje/regiony dostawców
202
Pomiar
1462
Typy pliku
1498
Kategorie
895
Klasyfikacje
895
Części znormalizowane
8
Certyfikaty
704
Filtr
Szyna prowadząca
Szyna jezdna to szyna, po której porusza się pojazd. Może być wykonana z metalu, betonu lub innych materiałów i jest zwykle połączona z kołami pojazdu.
Keywords
Szyna prowadząca
D48-AL60
Szyna prowadząca liniowa Aluminium z aluminiową prowadnicą 120 mm - nośność: 5...
24
ST53-BS53
Szyna prowadząca liniowa Stal nierdzewna z wózkiem rolkowym ze stal...
24
ST53-GS57
Szyna prowadząca liniowa Stal nierdzewna z prowadnicą ze stali nierdzewnej...
24
ST53-GS53
Szyna prowadząca liniowa Stal nierdzewna z wózkiem ze stali nierdzewnej 120...
24
E28-G40
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 40 mm - nośność: 40 kg
24
E48-G60
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 120 mm - nośność: 2...
24
E48-G67
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 70 mm - nośność: 170 kg
24
E28-G41
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 70 mm - nośność: 50 kg
24
E46-G52
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 100 mm - nośność: 2...
24
E46-G54
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 150 mm - nośność: 3...
24
E53-BP53
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem rolkowym ze stali nierdzewnej 120...
24
E53-G57
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 80 mm - nośność: 110 kg
24
E72-G72
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 180 mm - nośność: 2...
24
E72-G70
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 120 mm - nośność: 3...
24
E98-G12
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 250 mm - nośność: 6...
23
D52-BP53
Szyna prowadząca liniowa Aluminium z wózkiem rolkowym ze stali nierdzewnej 120...
12
ST50-GS54
Szyna prowadząca liniowa Stal nierdzewna z wózkiem ze stali nierdzewnej 150...
24
E50-G54
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 150 mm - nośność: 2...
24
E50-G52
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 100 mm - nośność: 1...
24
E53-G53
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem stalowym 120 mm - nośność: 1...
24
D409-AL40
Szyna prowadząca liniowa Aluminium z aluminiową prowadnicą 70 mm - nośność: 1...
24
ST50-GS52
Szyna prowadząca liniowa Stal nierdzewna z wózkiem ze stali nierdzewnej 100...
24
E53-BS53
Szyna prowadząca liniowa Stal z wózkiem rolkowym ze stali nierdzewnej 120...
24
ST53-BP53
Szyna prowadząca liniowa Stal nierdzewna z wózkiem rolkowym ze stal...
24
21034
Precyzyjne prowadnice saneczkowe, na łożysku rolkowym
19
21040
Precyzyjne prowadnice saneczkowe, na łożysku rolkowym z wrzecionem mi...
4
21050
Prowadnice krzyżowo-rolkowe
14
21054
Szyny prowadzące z powłoką teflonową
40
21038
Precyzyjne prowadnice saneczkowe, na łożysku rolkowym z płytkami końco...
4
21320
Prowadnice kulkowe
23
21410
Profilowane prowadnice szynowe
4
21425
Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe ze stali nierdzewnej
4
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UV, Floating bearing rail, mounting ho...
25
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearing rail, mounting hole w...
25
GN 2492
Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel Linear Guide Rail...
36
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UT, Floating bearing rail, mounting ho...
25
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearing rail, mounting hole w...
25
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UV, Floating bearing rail, mounting ho...
25
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XT, Fixed bearing rail, mounting hole w...
25
GN 2492
Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel Linear Guide Rail...
36
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UV, Floating bearing rail, mounting ho...
25
GN 2422
Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearing rail, mounting hole w...
25
GN 2492
Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel Linear Guide Rail...
36
Modèle 90-622
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec trous fraisés
25
Modèle 90-624
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec trou fraisés
25
Modèle 90-621
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec vis torx
25
Modèle 90-623
Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec vis torx
25
C-profile for clamps and KMA-mounting brackets
1
DZ 3832
prowadnice DZ 3832, szerokość 12,7 mm, do 50 kg, pełny wysuw, materiał stal ocy...
12
Modèle B3-012
Glissière - Course 100 % - Charge maxi par paire : 13 à 20 kg
8
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)