Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Ramy obrotowe to elementy mechaniczne, które zapewniają ruch obrotowy, umożliwiając panelom lub zamontowanym elementom obracanie się wokół ustalonej osi. Są one powszechnie stosowane w obudowach elektrycznych dla łatwego dostępu do wewnętrznych komponentów, w systemach osłon maszyn dla regulowanej ochrony oraz w konfiguracjach automatyki, gdzie wymagana jest zmiana położenia. Aby spełnić standardy branżowe, są one zgodne z normą IEC 60297 dla konstrukcji mechanicznych w sprzęcie elektronicznym, DIN 41494 dla zastosowań elektrycznych, EN 60529 (IEC 60529) dla ochrony przed wnikaniem oraz UL 508A dla bezpieczeństwa przemysłowego panelu sterowania. Znani producenci, tacy jak Siemens, Rittal i nVent HOFFMAN, wraz z innymi wiodącymi producentami, oferują swoje modele 3D CAD na 3Dfindit, w tym ramy wychylne.