Tekst
rulleføring
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
Katalogi: 1
2513
STRACK
(2513)
Nie znaleziono? Poproś o katalog
słowa kluczowe: 37
2513
Pomiar
2513
Typy pliku
2513
Kategorie
2513
Klasyfikacje
2513
Części znormalizowane
895
STRACK
Art.-Nr.
(ARTNR)
2513
(D1)
2460
(D2)
2360
(L1)
2097
(L2)
1797
(D4)
1268
(L3)
1033
(D3)
1033
(D5)
809
(D6)
741
(PPATH)
737
(M)
740
(K1)
622
(T)
572
0=ohne Z4325, 1=mit Z4325
(VAR)
538
(D)
467
(L4)
412
(L)
350
(R)
309
(L5)
301
(H)
300
(K)
298
(LH)
292
(RN)
292
(X1)
290
(TYP)
129
(NR_SN179)
26
(SN1792)
21
(TYPE)
17
(S_RING)
13
Pokaż wszystkie zmienne aspekty
Filtr
Z4510
Rollenführung
3
W30
Zentrierhülse
54
W32
Führungsbuchse
142
W31
Führungsbuchse
134
Z4085
Gleitführungsbuchse
6
Z72
Schrägsäule
90
SN1797
Begrenzungsmuffe
14
SN1798
Kugelkäfig
91
SN1799
Kugelkäfig
91
SN2651
Distanzrohr
68
Z4411
Gleitführungsbuchse mit Bund (~DIN 9831-1/ ISO 9448)
117
Z4416
Wälzführungsbuchse mit Bund (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
36
Z4415
Wälzführungsbuchse mit Bund und Kugelkäfig (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
36
Z4425
Wälzführungsbuchse mit Anlaufscheiben und Kugelkäfig (~DIN 9831-2/ ...
10
Z4426
Wälzführungsbuchse mit Anlaufscheiben (~DIN 9831-2/ ISO 9448)
10
Z4412-SNS
Gleitführungsbuchse mit Bund (~DIN 9831-1/ ISO 9448)
39
SN1788
Montagehilfe für Kugelkäfige
12
SN1780
Kugelumlaufbuchse
8
SN1760
Gleitführungsbuchse
14
SN1762
Gleitführungsbuchse
14
SN1761
Gleitführungsbuchse
14
SN1763
Gleitführungsbuchse
14
SN1765
Gleitführungsbuchse
18
Z4485
Wälzführungsbuchse mit Kugelkäfig (~DIN 9831/ ISO 9448)
86
Z4486
Wälzführungsbuchse (~DIN 9831/ ISO 9448)
86
SN1777SR
Wälzführungsbuchse
21
Z4491
Gleitführungsbuchse (~DIN 9831-1/ ISO 9448-2)
264
SN1796
Kugelkäfig
16
Z4630
Säulenlager (DIN 1725 T1)
11
Z4640
Führungslager
6
Z75
Führungsbuchse
142
Z76
Führungsbuchse
150
Z78
Gleitführungsbuchse
6
Z81
Zentrierhülse
48
Z4147
Kugelführungseinheit
32
Z4514
Rollenführungselement
3
Z4516
Rollenführungselement
3
SN1781
Wälzführungsbuchse mit Flansch (~DIN 9831/ ISO 9448-2)
38
Z4902
Streifenheber mit Scheibe
10
SN1791
Sicherungsring für Welle (DIN 471)
28
SN1793
Sicherungsring für Bohrung (DIN 472)
17
Z4194
Gleitführungsbuchse, selbstschmierend
13
SN1776SR
Kugelführung
7
SN1799H
Kugelkäfig
8
SN1782
Kugelumlaufbuchse
14
SN1768
Gleitführungsbuchse (~DIN 9831-1/ ISO 9448-2)
117
SN17950
Rollenkäfig
24
SN1789
Kugelkäfig
26
SN1790
Kugelkäfig
26
Z811
Zentrierhülse
10