Palavras-chave:: 103
7384
Enriquecimentos
256
Funcionalidades
2568
Unidades
7383
Tipos de ficheiro
7383
Categorias
2568
Classificações
2568
Certificados
7003
KIPP USA
Material (MATERIAL)
5180
width (B)
4063
diameter (D)
7217
thread (D1)
7314
diameter (D2)
6743
height (H)
6111
Length (L)
7295
Length (L1)
7152
Approx. weight (GEW)
7384
RoHS (ROHS)
7384
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
1576
EAN-Nr. Kipp (EAN)
7384
Standardlieferzeit (STDLZ)
6993
End of life (EOL)
5414
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
6784
Diameter (D)
108
thread (D2)
10
Filtrar
KIPP USA Catálogo CAD
Indexing PlungersAqui você encontrará os modelos CAD de KIPP USA das áreas de Indexing Plungers, Indexing Plungers without knob, Precision Indexing Plungers, Lock and Clamp Indexing Plungers