Pistões unitizadosLançamentos de produtosEngenharia mecânicaO Hallite Type 720 é um pistão completo pronto a montar.
RolamentosLançamentos de produtosEngenharia mecânicaA Hallite oferece rolamentos em vários tipos de materiais, todos eles com elevada resistência ao desgaste e excelentes propriedades de fricção.
RaspadorLançamentos de produtosEngenharia mecânicaOs limpa-vidros são instalados nas configurações de vedação dos cilindros hidráulicos para evitar que contaminantes como sujidade, poeira e humidade entrem no cilindro quando estes são recolhidos no sistema.
Vedantes de pistão - vedantes hidráulicos de dupla açãoLançamentos de produtosEngenharia mecânicaOs vedantes do pistão ou anéis do pistão são utilizados nos cilindros hidráulicos para vedar o fluido e garantir que o fluido pressurizado não sai através do pistão quando a pressão do sistema empurra o pistão para o furo do cilindro.
Vedantes de pistão de ação simplesLançamentos de produtosEngenharia mecânicaOs vedantes do pistão ou anéis do pistão são utilizados nos cilindros hidráulicos para vedar o fluido e destinam-se a garantir que o fluido pressurizado não sai através da cabeça do cilindro quando a pressão do sistema força o pistão para dentro do furo do cilindro.
Vedantes da hasteLançamentos de produtosEngenharia mecânicaO vedante de haste é o vedante mais importante em qualquer tipo de tecnologia de fluidos, impedindo a fuga de fluido do cilindro para o exterior.
Sistema de gavetas AvanTech YOULançamentos de produtosEngenharia mecânicaSistema de gavetas AvanTech YOU. Tão individual como tu.
Gancho de encaixe GN 5299Lançamentos de produtosEngenharia mecânicaOs ganchos de pressão GN 5299 são utilizados para ligar ferramentas.
Pegas tubulares e pés de apoio com design higiénicoLançamentos de produtosEngenharia mecânicaOs puxadores tubulares GN 3330 com pernas móveis foram concebidos para utilização em áreas higiénicas.
O hexápode de calibração da Kistler recebe a acreditação ISO 17025 - o primeiro no mundoLançamentos de produtosEngenharia mecânicaO Grupo Kistler alcançou mais um marco na calibração: o seu hexápode de calibração testado e comprovado - o primeiro do seu género no mundo - está agora acreditado pela ISO 17025 para calibração de força e binário de múltiplos componentes.
a norelem alarga a sua gama com botões de pressãoLançamentos de produtosEngenharia mecânicaQuer se trate de um barco, de uma autocaravana ou de um avião: os novos fechos de pressão da norelem são adequados para uma vasta gama de aplicações.
<4 of 4> Correia de acionamento da DYMCO "Correia sem fim enrolada em anelLançamentos de produtosEngenharia mecânicaNa gama de correias sem fim em aço da DYMCO, existe um produto denominado DR, correia sem fim laminada em anel da DYMCO.
Universal e inteligente: suporte de ímanesLançamentos de produtosEngenharia mecânicaNovos materiais, novas formas, novos sistemas magnéticos e ímanes em bruto: a Ganter está a expandir o seu repertório para permitir aplicações ainda mais inteligentes.
HPC: Rodas industriais - Gama completaLançamentos de produtosEngenharia mecânicaA HPC da Engrenage alargou a sua gama de rolos para cobrir uma gama cada vez mais vasta de aplicações industriais.
HPC: Acessórios de encaixe T-Clip para perfis de alumínioLançamentos de produtosEngenharia mecânicaA ENGRENAGES HPC alargou a sua gama de acessórios para perfis de alumínio com um sistema de fixação inovador que pode ser utilizado em quase todos os perfis.
Fusos roscados trapezoidais e porcasLançamentos de produtosEngenharia mecânicaA ENGRENAGES HPC oferece uma gama completa de fusos e porcas roscadas trapezoidais.