Campos obrigatórios e mapeamento: aumente a visibilidade do seu catálogo

ConhecimentoEnriquecimento de dados
Gostaria de aumentar a visibilidade do seu catálogo de produtos e de se destacar da concorrência? Enriqueça o seu catálogo com todos os dados importantes sobre os seus componentes e aumente o seu sucesso de vendas.

Se os fabricantes e fornecedores mantiverem todos os dados importantes no seu catálogo digital de produtos e fornecerem o máximo de informação possível sobre os seus componentes, podem ser criadas variáveis CADENAS. Isto permite a transferência de dados (mapeamento de dados) do catálogo de produtos para o sistema ERP ou PLM do cliente automaticamente e sem esforço manual. Os fornecedores de catálogos beneficiam com isto porque os engenheiros e projectistas preferem componentes de fabricantes com dados completos e mapeamento automático.

 

O mapeamento manual de dados é moroso

Os fabricantes e revendedores de componentes dos sectores mecânico, elétrico e arquitetónico oferecem dados de planeamento CAD 3D e BIM de alta qualidade com um catálogo de produtos digital da CADENAS. Quando um cliente compra um componente, os dados devem ser transferidos da fonte, o catálogo, para o sistema de destino, o sistema PLM ou ERP do cliente.

 

Se os campos obrigatórios do catálogo não estiverem preenchidos com informações suficientes, o chamado mapeamento de dados não pode ocorrer automaticamente, mas deve ser efectuado manualmente pelo engenheiro ou projetista. Existe o risco de os dados serem transferidos de forma incompleta ou incorrecta, o que significa que os dados que chegam ao sistema de destino são inutilizáveis. Se, por exemplo, for transmitido um número de encomenda incorreto, isso pode levar a fornecimentos incorrectos. Isto não só custa tempo e nervos, mas também dinheiro.

 

Mapeamento automático de dados com variáveis CADENAS

A base de um catálogo de produtos de alta qualidade são os campos obrigatórios. Estes campos têm de ser preenchidos com informação. Estes dados podem depois ser classificados e convertidos em variáveis CADENAS. O mapeamento é então efectuado automaticamente e os dados do catálogo do fabricante são transferidos diretamente para o sistema PLM ou ERP do cliente.

 

Automatic data exchange from productcatalog to ERP or PLM System

 

No entanto, isto só é possível se os fabricantes e fornecedores fornecerem o maior número possível de dados completos a partir dos quais as variáveis CADENAS podem ser geradas.

 

As seguintes variáveis CADENAS devem ser enriquecidas no catálogo digital de produtos:

  • Descrição curta - CNSDESCRIPTIONSHORT
  • Descrição longa - CNSDESCRIPTIONLONG
  • Marca - CNSBRAND
  • Número de encomenda - CNSORDERNO
  • Código do tipo - CNSTYPECODE
  • Número do material - CNSMAT
  • Peso - CNSMASSEXACT

 

Vantagens para fabricantes e clientes

A disponibilização de dados completos oferece enormes vantagens aos fabricantes e clientes.

 

  • Maior visibilidade: quanto mais dados forem armazenados para um componente, mais fácil será encontrá-lo. Por exemplo, as descrições curtas ou longas (CNSDESCRITPIONSHORT, CNSDESCRIPTIONLONG) são indexadas para a pesquisa. Se um cliente procurar um produto e introduzir os atributos pretendidos, apenas são apresentados os produtos que possuem esses atributos.
  • Destaque-se da concorrência: Os fabricantes que fornecem o maior número possível de dados de alta qualidade podem oferecer o melhor Digital Twin e, assim, destacar-se da concorrência.
  • Poupança de tempo e custos: O designer ou engenheiro já não tem de introduzir as variáveis manualmente no planeamento do sistema e o comprador já não tem de introduzir laboriosamente dados como o material à mão - tudo é automatizado. Em números, isto significa que, em vez de 10 minutos de trabalho, os projectistas e compradores precisam apenas de um minuto por componente - uma poupança de 90 % no tempo de trabalho.
  • Os erros são evitados: A introdução manual de dados comporta o risco de erros de digitação. Com as variáveis CADENAS, o fabricante aumenta o serviço para o cliente, mas também beneficia a si próprio, uma vez que são evitadas entregas incorrectas e o cliente prefere comprar-lhe porque poupa o esforço manual.

 

Comece agora, diferencie-se da concorrência e forneça o melhor Digital Twin dos seus produtos! Contacte o seu gestor de catálogo.

 

Mande analisar a qualidade dos dados do seu catálogo de produtos por um profissional